06.04.17

Merkezi kilit sistemine sahip yeni CombiTac hafif muhafaza

Özellikle yüksek kontak yoğunluğu gerektiren test uygulamaları için geliştirilmiştir.

Stäubli Electrical Connectors'un CombiTac sistemi, merkezi kilit sistemine sahip hafif muhafazayla genişlemiştir. Yeni muhafaza özellikle endüstriyel test uygulamaları için tasarlanmıştır, örneğin otomotiv sektörü, havacılık sektörü ve savunma sektörü. "Çeyrek dönüş ileri, çeyrek dönüş geri" entegrasyonu söz konusu olan kullanımı kolay ve gelişmiş kilitleme sisteminin avantajları açıktır.

Bir elektrik laboratuvarının test ortamında test aletleriyle test unsurları arasında yüksek miktarda sinyal bağlantısı gereklidir. Bu sinyalleri kolay ve hızlı bir şekilde bağlanmalıdır; tam da bu noktada CombiTac hafif muhafazası test aletleriyle testleri yapılan cihazların basit, güvenli ve kolay bir şekilde bağlanması ve bağlantılarının kesilmesine olanak tanır. Çeyrek dönüşlü yaylı kilidiyle kullanıcı dostu bir şekilde sabitlenebilir. Takıldığında muhafaza kolayca açılarak kontaklarla doğrudan temasa ve elektrik ölümlerinin gerçekleştirilmesine olanak tanır.

CombiTac hafif muhafaza yüksek yoğunluklu sinyallerle bir araya getirilebilir: en fazla Ø 0,6 mm 320 kontak ya da en fazla 6 mm Ø ile diğer elektrik kontaklarıyla bir yapılandırma mümkün olabilir. Esneklik, modüler olma ve kullanım kolaylığı da öncelikler arasındadır. Sistem uyarlanabilir ve genişleyebilir niteliktedir, boş taşıyıcılar gelecekteki genişlemelerde kullanılabilir ve kodlama sahada manüel olarak değiştirilebilir.

CombiTac hafif muhafaza için artık sipariş verilebilir.

Daha fazla bilgi için CombiTac hafif muhafazalar borşürüne göz atabilir ya da şu adresi ziyaret edebilirsiniz: www.combitac.com