Get the Flash Player  to see this animation/video.

Stäubli Electrical Connectors Türkiye’ye Hoşgeldiniz

Elektrik ve elektronik konnektörlerinin lider tedarikçisi Stäubli Electrical Connectors güç ve data bağlantılarınız için yenilikçi, güvenli ve kaliteli ürünler sunmaktadır.

Stäubli Electrical Connectors ürün gamı Havacılık ve Uzay Sanayi, Medikal, Robotik, Güneş Enerjisi, Genel Endüstri ve Test&Ölçüm alanlarında en çok talep edilen uygulamalar için bağlantı sistemleri içerir. Fiş ve soketlerimiz yüksek tak-sök sayısı ve düşük itme-çekme kuvveti ile yüksek performanslı, düşük ve yüksek akım uygulamalarınıza uygun olarak tasarlanmıştır.

Test uygulamaları için hafif kasa

CombiTac IP20 merkezi kilitlemeli plastik hafif kasa; yüksek yoğunluklu elektrik sinyal bağlantıları gerektiren uygulamalarda kullanılır.

10 kHz kaynak dayınımı

Yeni RobiFix-MINI, kaynak teknolojilerinde 10 kHz frekans değerine kadar kullanılabilir.

Otomatik hızlı şarj sistemleri için konnektör çözümleri

Tam otomatik hızlı şarj sistemleri için konnektörler
Stäubli’ın hızlı şarj konnektörleri elektrikli araçların hızlı ve otomatik olarak şarj edilmesini sağlar.

Müşteri Hizmetleri

Теl. +90 212 472 13 00
Faks +90 212 472 13 30Bize Ulaşın